Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIC0070

BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnału IO-Link

Funkcja
Transmisja sygnałów IO-Link
Typ sygnału
dwukierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Baza
Interfejs
IO-Link 1.1
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
Transmisja sygnałów IO-Link
Typ sygnału
dwukierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Baza
Interfejs
IO-Link 1.1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
Materiał obudowy
PBTP
Wymiary
40 x 40 x 62 mm
Temperatura otoczenia
-5...65 °C
Stopień ochrony
IP67
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Dodatkowy czas cyklu
Urządzenie + 2.0 ms
Dane procesowe wejściowe
0…32 bajty
Wyjściowe dane procesowe
0…32 bajty
Tryb SIO
nie
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90