Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIC0085

BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnału IO-Link

Funkcja
IO-Link
Typ sygnału
dwukierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Remote
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
IO-Link
Typ sygnału
dwukierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Remote
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe
Napięcie wyjściowe
24 VDC
Wyjściowy prąd znamionowy
1.5 A
Maks. prąd wyjściowy
2.2 A
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, -
Wymiary
Ø 30 x 85 mm
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
IP68
IP69K
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
COM3 (230.4 kbit/s)
Dodatkowy czas cyklu
0 ms
Dane procesowe wejściowe
0…32 bajty
Wyjściowe dane procesowe
0…32 bajty
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Tryb SIO
nie
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90