Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIC0086

BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnału IO-Link

Funkcja
IO-Link
Typ sygnału
dwukierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Baza
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
IO-Link
Typ sygnału
dwukierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Baza
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, -
Wymiary
Ø 30 x 85 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
COM3 (230.4 kbit/s)
Diagnostic channel: COM2 (38.4 kBaud)
Dodatkowy czas cyklu
0 ms
Dane procesowe wejściowe
0…32 bajty
Diagnostic channel: 2 bytes
Wyjściowe dane procesowe
0…32 bajty
Diagnostic channel: 1 byte
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Tryb SIO
nie
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90