Czujniki magneto-indukcyjne
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIL AMD0-T060A-01-S75 | BIL EMD0-T060A-01-S75 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1 | M8x1 |
|---|---|---|
| Maks. nieliniowość | ±0.6 mm | ±0.6 mm |
| Zasięg | 0...60 mm | 0...60 mm |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -10...75 °C | -10...75 °C |
| Powtarzalność | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |