Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki magneto-indukcyjne
Przyłącze
M8x1
Maks. nieliniowość
±0.6 mm
Zasięg
0...60 mm
Stopień ochrony
IP67
Temperatura otoczenia
-10...75 °C
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIL EMD0-T060A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S75 | |
|
-
Cena katalogowa
|
206,03 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1 | - |
|---|---|---|
| Maks. nieliniowość | ±0.6 mm | - |
| Zasięg | 0...60 mm | - |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -10...75 °C | -25...85 °C |
| Powtarzalność | 0.5 % FS | 100 µm |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Zakres pomiarowy | - | 64 mm |
| Wymiary | - | 17.5 x 9.6 x 74 mm |
| Wyjście analogowe | - | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA |
| Interfejs | - | IO-Link 1.1 |
| Rozdzielczość | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) |
| Typowa nieliniowość | - | ±250 µm |
| Napięcie robocze Ub | - | 15...30 VDC |
| Przyłącze | - | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.5 m, PUR |
| Materiał obudowy | - |
PA 12 Aluminium |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD