Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki magneto-indukcyjne
Przyłącze
M8x1
Maks. nieliniowość
±2.4 mm
Zasięg
0...160 mm
Stopień ochrony
IP67
Temperatura otoczenia
-10...75 °C
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIL ED0-P160A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S75 | |
|
-
Cena katalogowa
|
280,32 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1 | - |
|---|---|---|
| Maks. nieliniowość | ±2.4 mm | - |
| Zasięg | 0...160 mm | - |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -10...75 °C | -25...85 °C |
| Powtarzalność | 0.3 % FS | 100 µm |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Zakres pomiarowy | - | 160 mm |
| Wymiary | - | 17.5 x 9.6 x 170 mm |
| Wyjście analogowe | - | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA |
| Interfejs | - | IO-Link 1.1 |
| Rozdzielczość | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) |
| Typowa nieliniowość | - | ±250 µm |
| Napięcie robocze Ub | - | 15...30 VDC |
| Przyłącze | - | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.5 m, PUR |
| Materiał obudowy | - |
PA 12 Aluminium |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD