Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Wkrótce niedostępny
Dostępne do: 2027-09-01

BIP0002

BIP AD2-B040-02-S4

Transmisja sygnału za pomocą analogowych sygnałów wyjściowych 1...10 V (łatwa obsługa)

Wymiary
70 x 30 x 16 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
PA
Zakres pomiarowy
0...40 mm
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
70 x 30 x 16 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
PA
Zakres pomiarowy
0...40 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0...10 V
Charakterystyka wyjściowa
Regulowany
Powtarzalność wg BWN
±100 µm
Maks. nieliniowość
±500 µm
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cURus
WEEE
Zasada działania
Indukcyjny system do pomiaru położenia
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?