Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Transmisja sygnału przez IO-Link
Wymiary
70 x 30 x 16 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
PA
Zakres pomiarowy
0...40 mm
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Wkrótce niedostępny
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T040-02-S4 | BIP L02-T040-06-S4 | |
|
251,67 EUR
Cena katalogowa
|
257,50 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 70 x 30 x 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | prostopadłościenny |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PA | PA |
| Zakres pomiarowy | 0...40 mm | 0...40 mm |
| Interfejs | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Powtarzalność wg BWN | ±100 µm | - |
| Maks. nieliniowość | ±500 µm | ±250 µm |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Indukcyjny system do pomiaru położenia | Indukcyjny system do pomiaru położenia |
| Wyjście analogowe | - | Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Charakterystyka wyjściowa | - | increasing, adjustable |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD