Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Transmisja sygnału za pomocą analogowych sygnałów wyjściowych 1...10 V / 4...20 mA
Wymiary
121 x 21 x 22 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PBT
Zakres pomiarowy
0...103 mm
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
| BIP ED2-B103-03-S4 | BIP ED2-B070-03-S4 | |
|
303,15 EUR
Cena katalogowa
|
275,57 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 121 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | prostopadłościenny |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Zakres pomiarowy | 0...103 mm | 0...70 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0...10 V Analog, current 4...20 mA | Analogowy, napięcie 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
| Charakterystyka wyjściowa | Regulowany | Regulowany |
| Powtarzalność wg BWN | ±80 µm | ±80 µm |
| Maks. nieliniowość | ±300 µm | ±300 µm |
| Napięcie robocze Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Zasada działania | Indukcyjny system do pomiaru położenia | Indukcyjny system do pomiaru położenia |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD