Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Transmisja sygnału przez IO-Link
Wymiary
35 x 35 x 31 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.5 m, PUR
Przewód ekranowany
nie
Materiał obudowy
PA
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
| BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4 | BIP LD2-T014-01-EP01-S4 | |
|
237,18 EUR
Cena katalogowa
|
251,67 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | prostopadłościenny |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.5 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.00 m, PUR |
| Przewód ekranowany | nie | nie |
| Materiał obudowy | PA | PA |
| Zakres pomiarowy | 0...17 mm | 0...14 mm |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
| Powtarzalność wg BWN | ±50 µm | ±80.0 µm |
| Maks. nieliniowość | ±250 µm | ±250 µm |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Zasada działania | Indukcyjny system do pomiaru położenia | Indukcyjny system do pomiaru położenia |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD