Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Indukcyjne czujniki położenia
Wymiary
35 x 35 x 31 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód ekranowany
tak
Materiał obudowy
PA
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.5 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.15 m, PUR
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
| BIP AD2-T017-01-EB02-505 | BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-506 | |
|
282,70 EUR
Cena katalogowa
|
237,18 EUR
Cena katalogowa
|
282,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | prostopadłościenny | prostopadłościenny |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Przewód ekranowany | tak | tak | tak |
| Materiał obudowy | PA | PA | PA |
| Zakres pomiarowy | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0...10 V | Analogowy, napięcie 0...10 V | Analogowy, napięcie 0...10 V |
| Charakterystyka wyjściowa | Regulowany | Regulowany | Regulowany |
| Powtarzalność wg BWN | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Maks. nieliniowość | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Zasada działania | Indukcyjny system do pomiaru położenia | Indukcyjny system do pomiaru położenia | Indukcyjny system do pomiaru położenia |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD