Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Transmisja sygnału poprzez IO-Link
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
Długość pomiarowa
200 mm
Interfejs
IO-Link: V1.1
narastające/opadające liniowo
narastające/opadające liniowo
Charakterystyka wyjściowa
narastające/opadające liniowo
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
| BIR 01-0200-K12LL3-000S04 | BIR 01-0300-K12LL3-000S04 | BIR 01-0500-K12LL3-000S04 | |
|
356,90 EUR
Cena katalogowa
|
367,71 EUR
Cena katalogowa
|
389,34 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Materiał obudowy | Aluminium and PBT-GF30, Anodowane | Aluminium and PBT-GF30, Anodowane | Aluminium and PBT-GF30, Anodowane |
| Długość pomiarowa | 200 mm | 300 mm | 500 mm |
| Interfejs |
IO-Link: V1.1 narastające/opadające liniowo |
IO-Link: V1.1 narastające/opadające liniowo |
IO-Link: V1.1 narastające/opadające liniowo |
| Charakterystyka wyjściowa | narastające/opadające liniowo | narastające/opadające liniowo | narastające/opadające liniowo |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67/IP67/z łącznikiem wtykowym | IP67, z łącznikiem wtykowym | IP67, z łącznikiem wtykowym |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Zasada działania | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD