Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Transmisja sygnału za pomocą analogowych sygnałów wyjściowych 4...20 mA (wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
Długość pomiarowa
200 mm
Interfejs
Analogowy, prąd
IO-Link: V1.1
Analogowy, prąd: 4…20 mA
narastające/opadające liniowo
IO-Link: V1.1
Analogowy, prąd: 4…20 mA
narastające/opadające liniowo
Charakterystyka wyjściowa
narastające/opadające liniowo
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
| BIR 01-0200-K15ALE-000S92 | BIR 01-0300-K15ALE-000S92 | BIR 01-0500-K15ALE-000S92 | |
|
356,90 EUR
Cena katalogowa
|
367,71 EUR
Cena katalogowa
|
389,34 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe |
|---|---|---|---|
| Materiał obudowy | Aluminium and PBT-GF30, Anodowane | Aluminium and PBT-GF30, Anodowane | Aluminium and PBT-GF30, Anodowane |
| Długość pomiarowa | 200 mm | 300 mm | 500 mm |
| Interfejs |
Analogowy, prąd IO-Link: V1.1 Analogowy, prąd: 4…20 mA narastające/opadające liniowo |
Analogowy, prąd: V1.1 IO-Link Analogowy, prąd: 4…20 mA narastające/opadające liniowo |
Analogowy, prąd: V1.1 IO-Link Analogowy, prąd: 4…20 mA narastające/opadające liniowo |
| Charakterystyka wyjściowa | narastające/opadające liniowo | narastające/opadające liniowo | narastające/opadające liniowo |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67, z łącznikiem wtykowym | IP67, z łącznikiem wtykowym | IP67, z łącznikiem wtykowym |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Zasada działania | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD