Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Transmisja sygnału za pomocą analogowych sygnałów wyjściowych 0...10 V (łatwa obsługa)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
Długość pomiarowa
600 mm
Interfejs
Analogowe, napięcie: V1.1
IO-Link
Analogowe, napięcie: 0…10 mA
narastające/opadające liniowo
IO-Link
Analogowe, napięcie: 0…10 mA
narastające/opadające liniowo
Charakterystyka wyjściowa
narastające/opadające liniowo
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
| BIR 01-0600-K15ALA-000S92 | BIR 01-0200-K15ALA-000S92 | BIR 01-0300-K15ALA-000S92 | |
|
400,16 EUR
Cena katalogowa
|
356,90 EUR
Cena katalogowa
|
367,71 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe |
|---|---|---|---|
| Materiał obudowy | Aluminium and PBT-GF30, Anodowane | Aluminium and PBT-GF30, Anodowane | Aluminium and PBT-GF30, Anodowane |
| Długość pomiarowa | 600 mm | 200 mm | 300 mm |
| Interfejs |
Analogowe, napięcie: V1.1 IO-Link Analogowe, napięcie: 0…10 mA narastające/opadające liniowo |
Analogowe, napięcie IO-Link: V1.1 Analogowe, napięcie: 0…10 V narastające/opadające liniowo |
Analogowe, napięcie: V1.1 IO-Link Analogowe, napięcie: 0…10 V narastające/opadające liniowo |
| Charakterystyka wyjściowa | narastające/opadające liniowo | narastające/opadające liniowo | narastające/opadające liniowo |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67, z łącznikiem wtykowym | IP67, z łącznikiem wtykowym | IP67, z łącznikiem wtykowym |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Zasada działania | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD