Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czytnik RFID LF (125 kHz)
Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Communication
Read/Write
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS L-302-S115 | BIS VL-302-001-S4 | |
|
479,60 EUR
Cena katalogowa
|
316,34 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Montaż | bez metalu (wolna strefa) | bez metalu (wolna strefa) |
| Kształt anteny | okrągły | okrągły |
| Communication | Read/Write | Read/Write |
| Przyłącze | Męski, 8-stykowe, 0.50 m, PVC | M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.50 m, PVC |
| Materiał obudowy | Mosiądz, Interfejs aluminium, niklowane | Mosiądz, Interfejs aluminium, niklowane |
| Temperatura przechowywania | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Temperatura otoczenia | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Interfejs | - | RS485 (tylko dla połączenia BIS V) |
| Napięcie robocze Ub | - | 19.2...28.8 VDC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD