Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS00A9

BIS C-602-019-670-03-KL2

Jednostki ewaluacyjne RFID LF (70/455 kHz)

Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Interfejs
Profibus DP Slave izolowane galwanicznie
Obsługiwane technologie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
1
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Interfejs
Profibus DP Slave izolowane galwanicznie
Obsługiwane technologie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
1
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Materiał obudowy
ABS
Temperatura otoczenia
0...60 °C
Stopień ochrony
IP65, z głowicą zapisu/odczytu
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Przyłącze
Listwa zaciskowa, 19-stykowe, 25.00 cm
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01