Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Jednostki ewaluacyjne RFID LF (70/455 kHz)
Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Interfejs
Profibus DP Slave izolowane galwanicznie
Obsługiwane technologie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
2
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-6022-028-050-03-ST10 | BIS V-6102-019-C101 | |
|
2.611,99 EUR
Cena katalogowa
|
1.623,64 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | LF (70/455 kHz) | Uniwersalny procesor (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfejs | Profibus DP Slave izolowane galwanicznie | - |
| Obsługiwane technologie RFID | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten | 2 | 4 |
| Napięcie robocze Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiał obudowy | Aluminium, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy |
| Temperatura otoczenia | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stopień ochrony | IP65, z łącznikiem wtykowym | IP65, z łącznikiem wtykowym |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Przyłącze | 2x Żeński, 12-stykowe Męski, 5-stykowe | M12x1-Męski, 5-stykowe, B-kodowany M12x1-Żeński, 5-stykowe, B-kodowany 7/8"-Męski, 5-stykowe |
| Interfejs | - | Profibus: DP Slave |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD