Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Jednostki oceny dla zakresu LF (125 kHz)
Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Interfejs
Profibus DP Slave izolowane galwanicznie
Obsługiwane technologie RFID
LF 125 kHz (BIS L)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
2
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6022-019-050-03-ST14 | BIS V-6102-019-C001 | |
|
1.834,71 EUR
Cena katalogowa
|
1.224,44 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | LF (125 kHz) | Uniwersalny procesor (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfejs | Profibus DP Slave izolowane galwanicznie | - |
| Obsługiwane technologie RFID | LF 125 kHz (BIS L) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten | 2 | 4 |
| Napięcie robocze Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiał obudowy | Aluminium, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy |
| Temperatura otoczenia | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stopień ochrony | IP65, z łącznikiem wtykowym | IP65, z łącznikiem wtykowym |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Przyłącze | Męski, 5-stykowe, B-kodowany M12x1-Żeński, 5-stykowe, B-kodowany Męski, 5-stykowe | M12x1-Męski, 5-stykowe, B-kodowany M12x1-Żeński, 5-stykowe, B-kodowany 7/8"-Męski, 5-stykowe |
| Interfejs | - | Profibus: DP Slave |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD