Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS00EY

BIS M-6003-025-050-03-ST12

Jednostki oceniające dla zakresu HF (13,56 MHz)

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Interfejs
DeviceNet izolowane galwanicznie
Obsługiwane technologie RFID
HF 13.56 MHz (BIS M)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
2
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Interfejs
DeviceNet izolowane galwanicznie
Obsługiwane technologie RFID
HF 13.56 MHz (BIS M)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
2
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Materiał obudowy
ABS
Temperatura otoczenia
0...60 °C
Stopień ochrony
IP65, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Przyłącze
Męski, 5-stykowe Żeński, 5-stykowe Męski, 5-stykowe
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01