Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS00HC

BIS C-60R-002-08P-PU-05

Głowice RFID LF do odczytu/zapisu (70/455 kHz) z wbudowanym procesorem

Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Wymiary
Ø 30 x 95 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Przyłącze
Przewód (ekranowany), 15-stykowe, 5.00 m, PU
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Wymiary
Ø 30 x 95 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Przyłącze
Przewód (ekranowany), 15-stykowe, 5.00 m, PU
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Interfejs
8x8 bitów równoległych
Temperatura otoczenia
0...50 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01