Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Sprzęgacz danych RFID LF (70/455 kHz)
Typ 2
M16x1
Kształt anteny
okrągły
Długość przewodu L
0.20 m
Temperatura przechowywania
-20...85 °C
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-380-05/06-00,2 | BIS C-380-05/06-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Typ 2 | M16x1 | M16x1 |
|---|---|---|
| Kształt anteny | okrągły | okrągły |
| Długość przewodu L | 0.20 m | 2.00 m |
| Temperatura przechowywania | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Temperatura otoczenia | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Materiał obudowy | Mosiądz, ABS-GF16, niklowane | Mosiądz, ABS-GF16, niklowane |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Montaż | bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu | bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE EAC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD