Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Znaczniki RFID HF (13,56 MHz)
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
Ø 4 x 22.2 mm
Kształt anteny
Pręt
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
8 Byte
Typ pamięci
EEPROM
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS M-152-03/A | BIS M-152-22/A | |
|
12,95 EUR
Cena katalogowa
|
12,33 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 4 x 22.2 mm | Ø 4 x 21.7 mm |
| Kształt anteny | Pręt | Pręt |
| Numer seryjny UID, tylko do odczytu | 8 Byte | 8 Byte |
| Typ pamięci | EEPROM | EEPROM |
| Obsługiwane typy nośników danych | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Pamięć użytkownika, odczyt/zapis | 112 Byte | 316 Byte |
| Temperatura składowania, tymczasowa | 120 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h | - |
| Temperatura przechowywania | -25...85 °C | - |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Materiał obudowy | Szkło, Przezroczysty | Szkło, Przezroczysty |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Montaż | bez metalu (wolna strefa) | bez metalu (wolna strefa) |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD