Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Śruby danych dla zakresu HF (13,56 MHz)
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
Ø 22 x 31 mm
Kształt anteny
okrągły
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
8 Byte
Typ pamięci
FRAM
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS M-140-02/A-M6 | BIS M-142-02/A-M6-GY | |
|
70,48 EUR
Cena katalogowa
|
66,58 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 22 x 31 mm | Ø 22 x 26 mm |
| Kształt anteny | okrągły | okrągły |
| Numer seryjny UID, tylko do odczytu | 8 Byte | 8 Byte |
| Typ pamięci | FRAM | FRAM |
| Obsługiwane typy nośników danych | DIN ISO 15693 | - |
| Pamięć użytkownika, odczyt/zapis | 2000 Byte | 2000 Byte |
| Temperatura przechowywania | -25...95 °C | - |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Materiał obudowy | Stal, Nośnik danych: PA 12-GF30, powlekane | Stal, Nośnik danych: PA 12-GF30 szary, powlekane |
| Stopień ochrony |
IP68 IPx9K |
- |
| Montaż | bez metalu (wolna strefa) na metalu | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD