Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Jednostki ewaluacyjne RFID UHF (860...930 MHz)
Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Interfejs
Ethernet TCP/IP
Obsługiwane technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS U-6027-054-104-06-ST27 | BIS U-6127-081-104-06-ST36 | |
|
-
Cena katalogowa
|
2.104,38 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Częstotliwość robocza | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Częstotliwość radiowa | Europa (CE) |
Europa (CE) Zjednoczone Królestwo (UKCA) |
| Interfejs | Ethernet TCP/IP | Ethernet TCP/IP |
| Obsługiwane technologie RFID | UHF 860...930 MHz (BIS U) | UHF 860...930 MHz (BIS U) |
| Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten | 4 | 4 |
| Regulowana moc wyjściowa | 17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W) | 7 dBm…30 dBm (5 mW…1 W) |
| Napięcie robocze Ub | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC LPS klasa 2 |
| Materiał obudowy | Stal, Aluminium, powlekane | Stal nierdzewna, Aluminium, powlekane |
| Temperatura otoczenia | -20...55 °C | -20...55 °C |
| Stopień ochrony | IP65, z łącznikiem wtykowym | IP65, z łącznikiem wtykowym |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA CE WEEE |
UKCA cULus WEEE CE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD