Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIS00NU

BIS M-143-02/A-M6

Śruby danych dla zakresu HF (13,56 MHz)

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
Ø 22 x 21 mm
Kształt anteny
okrągły
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
8 Byte
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
Ø 22 x 21 mm
Kształt anteny
okrągły
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
8 Byte
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693
Typ pamięci
FRAM
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
2000 Byte
Temperatura przechowywania
-25...95 °C
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Materiał obudowy
Stal, Nośnik danych: PA 12-GF30, powlekane
Stopień ochrony
IP68
IPx9K
Montaż
bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?