Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Wkrótce niedostępny
Dostępne do: 2026-03-01

BIS00NY

BIS M-352-001-S115

Czytnik RFID HF (13,56 MHz)

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
25 x 10 x 50 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
Pręt
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
25 x 10 x 50 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
Pręt
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Przyłącze
Męski, 8-stykowe, 0.50 m, PU
Materiał obudowy
ABS, GF16, Interfejs aluminium
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?