Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Znaczniki RFID HF (13,56 MHz)
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
25 x 3 x 65 mm
Kształt anteny
prostokątny
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
8 Byte
Typ pamięci
EEPROM
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS M-115-03/A-SA2 | BIS M-115-03/A | |
|
9,63 EUR
Cena katalogowa
|
6,60 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Wymiary | 25 x 3 x 65 mm | 25 x 3 x 65 mm |
| Kształt anteny | prostokątny | okrągły |
| Numer seryjny UID, tylko do odczytu | 8 Byte | 8 Byte |
| Typ pamięci | EEPROM | EEPROM |
| Obsługiwane typy nośników danych | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Pamięć użytkownika, odczyt/zapis | 112 Byte | 112 Byte |
| Temperatura przechowywania | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Temperatura otoczenia | -25...50 °C | -25...50 °C |
| Materiał obudowy | Żywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym PVC | Żywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym PVC |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Montaż | - | bez metalu (wolna strefa) |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD