Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czytnik RFID HF (13,56 MHz)
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
80 x 40 x 84.5 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
Pręt
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS VM-351-001-S4 | BIS VM-351-401-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
281,40 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Wymiary | 80 x 40 x 84.5 mm | 80 x 40 x 84.5 mm |
| Montaż | bez metalu (wolna strefa) | na metalu |
| Kształt anteny | Pręt | Pręt |
| Obsługiwane typy nośników danych | DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Przyłącze | Męski, 4-stykowe | Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS WEEE |
CE UKCA cULus WEEE FCC IC (Radio) MIC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD