Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS0106

BIS M-402-072-004-07-S4

Czytnik RFID HF (13,56 MHz)

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
25 x 10 x 50 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
25 x 10 x 50 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.50 m, PU
Materiał obudowy
ABS, GF16, Interfejs aluminium
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Interfejs
IO-Link
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
MIC
FCC
IC (Radio)
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Wideo
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys