Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Prostokątne etykiety dla zakresu HF (13,56 MHz)
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
40 x 22 x 80 mm
Kształt anteny
Pręt
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
8 Byte
Typ pamięci
FRAM
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS M-153-13/A | BIS M-153-14/A | |
|
92,27 EUR
Cena katalogowa
|
109,84 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Wymiary | 40 x 22 x 80 mm | 40 x 22 x 80 mm |
| Kształt anteny | Pręt | Pręt |
| Numer seryjny UID, tylko do odczytu | 8 Byte | 8 Byte |
| Typ pamięci | FRAM | FRAM |
| Obsługiwane typy nośników danych | DIN ISO 15693 (High Memory) | DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Pamięć użytkownika, odczyt/zapis | 32768 Byte | 65536 Byte |
| Temperatura przechowywania | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Materiał obudowy | POM | POM |
| Montaż | bez metalu (wolna strefa) na metalu | bez metalu (wolna strefa) na metalu |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD