Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS012C

BIS L-204-03/L-RD

Znaczniki RFID LF (125 kHz)

Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Wymiary
Ø 31 x 40 mm
Communication
Read Only
Kształt anteny
okrągły
Temperatura przechowywania
-40...95 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Wymiary
Ø 31 x 40 mm
Communication
Read Only
Kształt anteny
okrągły
Temperatura przechowywania
-40...95 °C
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Materiał obudowy
ABS, Czerwony
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
EAC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02