Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS013F

BIS M-156-15/A

Znaczniki RFID HF (13,56 MHz)

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
22 x 9.7 x 40 mm
Kształt anteny
Pręt
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
8 Byte
Typ pamięci
FRAM
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
22 x 9.7 x 40 mm
Kształt anteny
Pręt
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
8 Byte
Typ pamięci
FRAM
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693 (High Memory)
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
131072 Byte
Temperatura składowania, tymczasowa
-25...130 °C 1x1000 h
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Materiał obudowy
PPS, GF40, z zalewą EP
Montaż
bez metalu (wolna strefa) na metalu
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02