Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czytniki RFID z IO-Link w obudowach prostopadłościennych - HF (13,56 MHz)
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
40 x 15 x 105 mm
Kształt anteny
Pręt
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Towary bezcłowe
|
|
|
|
|
|
| BIS M-458-045-001-07-S4 | BIS M-458-082-401-07-S4 | |
|
349,00 EUR
Cena katalogowa
|
349,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Wymiary | 40 x 15 x 105 mm | 40 x 15 x 105 mm |
| Kształt anteny | Pręt | Pręt |
| Obsługiwane typy nośników danych |
DIN ISO 14443 DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Temperatura otoczenia | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE MIC KC NBTC IMDA MCMC cULus |
CE UKCA WEEE FCC IC (Radio) cULus MIC |
| Montaż | - | bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD