Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS0157

BIS M-406-045-001-07-S4

Czytniki RFID z IO-Link w obudowach cylindrycznych - HF (13,56 MHz)

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
Ø 30 x 83 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
Ø 30 x 83 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404), Adapter PA 6
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP68
Interfejs
IO-Link 1.1
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
Ecolab
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Wideo
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys