Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Tagi RFID UHF (860...930 MHz)
Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
860…960 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
Wymiary
20 x 44.45 mm
Typ pamięci
EEPROM
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS U-150-N4/CAA | UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730 | |
|
0,18 EUR
Cena katalogowa
|
0,93 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Częstotliwość robocza | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| Częstotliwość radiowa |
Europa (CE) Zjednoczone Królestwo (UKCA) |
- |
| Wymiary | 20 x 44.45 mm | 45 x 18 mm |
| Typ pamięci | EEPROM | EEPROM |
| Pamięć użytkownika, odczyt/zapis | 0 Bit | 0 Bit |
| Pamięć EPC, odczyt/zapis | 128 Bit | 128 Bit |
| Pamięć TID, tylko do odczytu | 64 Bit | 96 Bit |
| Kształt anteny | Dipol | - |
| Montaż | bez metalu (wolna strefa) | bez metalu (wolna strefa) |
| Temperatura przechowywania | -20...80 °C | - |
| Temperatura otoczenia | -20...80 °C | - |
| Materiał obudowy | Papier | Papier |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
- |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD