Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czytniki RFID z interfejsem RS232; Profinet Ethernet/IP - HF (13,56 MHz)
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
80 x 35 x 119 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Kształt anteny
Pręt
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD