Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIS018C

BIS M-4006-034-002-ST4

Czytniki RFID z interfejsem RS232; Profinet Ethernet/IP - HF (13,56 MHz)

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
80 x 35 x 119 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Kształt anteny
Pręt
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
80 x 35 x 119 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Kształt anteny
Pręt
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Przyłącze
2x M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Interfejs
EtherNet/IP;EtherNet/IP 2-Port Switch
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
cULus
FCC
IC (Radio)
MIC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01