Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS0196

BIS M-402-045-053-07-S4

Czytnik RFID HF (13,56 MHz)

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
Pręt
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.5 m, PU
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
PA 6, GF30, czarny
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
Pręt
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.5 m, PU
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
PA 6, GF30, czarny
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Interfejs
IO-Link 1.1
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01