Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czytniki RFID z IO-Link w obudowach cylindrycznych - HF (13,56 MHz)
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
Ø 12 x 65 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Kształt anteny
okrągły
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS M-414-045-401-07-S4 | BIS M-4A3-082-401-07-S4 | |
|
390,53 EUR
Cena katalogowa
|
382,62 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
| Montaż | bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu | bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu |
| Kształt anteny | okrągły | okrągły |
| Obsługiwane typy nośników danych |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, Nakrętki mosiądz z białym brązem, Powlekany białym brązem | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Temperatura otoczenia | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
IP68 IP69K |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE cULus NCC KC MIC |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC ETA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD