Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Głowice RFID do procesorów BIS V w obudowach cylindrycznych - HF (13,56 MHz)
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
Ø 16 x 82.1 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD