Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Prostokątne etykiety dla zakresu HF (13,56 MHz)
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
54 x 0.76 x 85.6 mm
Kształt anteny
okrągły
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
4 Byte
Typ pamięci
EEPROM
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS M-120-01/L-SA1 | BIS M-120-01/L | |
|
8,37 EUR
Cena katalogowa
|
8,37 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Wymiary | 54 x 0.76 x 85.6 mm | 54 x 0.76 x 85.6 mm |
| Kształt anteny | okrągły | okrągły |
| Numer seryjny UID, tylko do odczytu | 4 Byte | 4 Byte |
| Typ pamięci | EEPROM | EEPROM |
| Obsługiwane typy nośników danych | DIN ISO 14443 | DIN ISO 14443 |
| Pamięć użytkownika, odczyt/zapis | 752 Byte | 752 Byte |
| Temperatura przechowywania | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Materiał obudowy | PVC | PVC |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Montaż | bez metalu (wolna strefa) | bez metalu (wolna strefa) |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD