Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIS01AF

BIS V-6108-048-C107

Jednostki analizujące dla zakresu LF (70/455 kHz)

Nazwa grupy produktów
Uniwersalny procesor (BIS V)
Interfejs
Profinet: I/O (IRT)
Obsługiwane technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
4
Napięcie robocze Ub
24 V DC SELV/PELV
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
Uniwersalny procesor (BIS V)
Interfejs
Profinet: I/O (IRT)
Obsługiwane technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
4
Napięcie robocze Ub
24 V DC SELV/PELV
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy
Temperatura otoczenia
0...60 °C
Stopień ochrony
IP65, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
ETA
FCC (Radio)
IC (Radio)
IFT
KC
MIC
NBTC
Przyłącze
2x M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany M12x1-Męski, 5-stykowe
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Wideo
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID Profinet Hardware Configuration in TIA