Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wieloczęstotliwościowe jednostki oceniające BIS V
Nazwa grupy produktów
Uniwersalny procesor (BIS V)
Interfejs
Profinet: I/O (IRT)
Obsługiwane technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
4
Napięcie robocze Ub
24 V DC LPS klasa 2
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6108-048-C002-SA13 | BIS V-6108-048-C002 | |
|
-
Cena katalogowa
|
1.224,44 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | Uniwersalny procesor (BIS V) | Uniwersalny procesor (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfejs | Profinet: I/O (IRT) | Profinet: I/O (IRT) |
| Obsługiwane technologie RFID |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten | 4 | 4 |
| Napięcie robocze Ub | 24 V DC LPS klasa 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy |
| Temperatura otoczenia | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stopień ochrony | IP65, z łącznikiem wtykowym | IP65, z łącznikiem wtykowym |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Przyłącze | 2x M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany 7/8"-Męski, 5-stykowe | 2x M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany 7/8"-Męski, 5-stykowe |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD