Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIS01H2

BIS V-830-3-011-B-002

jednostka bazowa RFID

Nazwa grupy produktów
RFID Mobile Devices
Zasada działania
Programator ręczny
System operacyjny
Android™ 11
Procesor
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Pamięć
2 GB RAM
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
RFID Mobile Devices
Zasada działania
Programator ręczny
System operacyjny
Android™ 11
Procesor
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Pamięć
2 GB RAM
Pamięć danych
16 GB Flash
Wyświetlacz
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Typ baterii
Lithium-ion accu
Interfejs 1
WLAN
Interfejs 2
Bluetooth
Napięcie robocze Ub
3.8 VDC Zestaw baterii
Wskaźnik zadziałania
Progress indicator, LED
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
IFT
Cechy dodatkowe
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 12.0
27-28-04-92
ECLASS 13.0
27-28-04-92
ECLASS 14.0
27-28-04-92
ECLASS 5.1.4
27-28-90-90
ECLASS 6.2
27-28-90-90
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
eCl@ss 9.0
27-28-04-92
eCl@ss 9.1
27-28-04-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?