Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIS01HE

BIS C-830-4-011-A

Akcesoria do ręcznych jednostek bazowych dla zakresu LF (70/455 kHz)

Nazwa grupy produktów
RFID Mobile Devices
Zasada działania
Handheld BIS V-830 series accessories
Obsługiwane technologie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Częstotliwość robocza
70/455 kHz
Interfejs 1
USB 2.0
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
RFID Mobile Devices
Zasada działania
Handheld BIS V-830 series accessories
Obsługiwane technologie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Częstotliwość robocza
70/455 kHz
Interfejs 1
USB 2.0
Interfejs 2
RS485
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
1
Napięcie robocze Ub
5 V DC LPS Class 2
Stopień ochrony
IP40, w stanie zamont.
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
FCC (Radio)
IC (Radio)
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?