- Długość skoku
- 140 mm
- Wyjście analogowe
- Analogowy, napięcie 0…10 V
- Typowa częstotliwość próbkowania
- 32 kHz
- Powtarzalność
- 10 µm
- Maks. nieliniowość
- ±26 µm
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -20...85 °C
- Stopień ochrony
- IP54
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02