Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Indukcyjny system do pomiaru drogi
Długość skoku
185 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0…10 V
Typowa częstotliwość próbkowania
32 kHz
Powtarzalność
10 µm
Maks. nieliniowość
±35 µm
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD