Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIW000J

BIW1-A310-M0600-P1-S115

Indukcyjny system do pomiaru drogi

Długość skoku
610 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0…10 V
Typowa częstotliwość próbkowania
32 kHz
Powtarzalność
10 µm
Maks. nieliniowość
±120 µm

Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza

rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Classic Banner
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Długość skoku
610 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0…10 V
Typowa częstotliwość próbkowania
32 kHz
Powtarzalność
10 µm
Maks. nieliniowość
±120 µm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Temperatura otoczenia
-20...85 °C
Stopień ochrony
IP54
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02