Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Skaner kontrastu
Seria
67M
Wymiary
32 x 64 x 82 mm
Funkcja wejścia
Funkcja czasu wł./wył
Interfejs
Analogowe, napięcie: 1…5.5 V
PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
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
| BKT 67M-001-U-S92 | BKT 67M-002-U-S92 | |
|
311,06 EUR
Cena katalogowa
|
311,06 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 67M | 67M |
|---|---|---|
| Wymiary | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Funkcja wejścia | Funkcja czasu wł./wył | Funkcja czasu wł./wył |
| Interfejs |
Analogowe, napięcie: 1…5.5 V PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
Analogowe, napięcie: 1…5.5 V PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik kontrastu | Czujnik kontrastu |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością | Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością |
| Charakterystyka wiązki | zogniskowany | zogniskowany |
| Rodzaj światła | Światło niebieskie/światło zielone/światło czerwone | Światło niebieskie/światło zielone/światło czerwone |
| Wielkość plamki świetlnej | 1.5 x 5 mm przy 9 mm | 5 x 1.5 mm przy 9 mm |
| Zasięg | 6...12 mm | 6...12 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski | Złącza wtykowe, M12x1-Męski |
| Materiał obudowy | Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane | Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD