Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BKT0003

BKT 67M-003-U-S92

Skaner kontrastu

Seria
67M
Wymiary
32 x 64 x 82 mm
Funkcja wejścia
ta sama funkcja co przycisk SET
Interfejs
Analogowe, napięcie: 1…5.5 V
PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
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
67M
Wymiary
32 x 64 x 82 mm
Funkcja wejścia
ta sama funkcja co przycisk SET
Interfejs
Analogowe, napięcie: 1…5.5 V
PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Rodzaj światła
Światło niebieskie/światło zielone/światło czerwone
Wielkość plamki świetlnej
1.5 x 5 mm przy 9 mm
Zasięg
6...12 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Materiał obudowy
Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?